Termékek közzététele
L6 MOVE IT 45
XAL

L6 MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; equipped with six pre-specified, customised light elements; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with asymmetrical light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL6_MOVE_IT_45
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCeiling | Track
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-17
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)48
  • Szélesség (mm)43
  • Mélység (mm)231
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (24)
4.1/5 csillag 4.1 (8)
4.5/5 csillag 4.5 (10)