Termékek közzététele
MINIMAL 100 trimless
XAL

MINIMAL 100 trimless

Luminaire housing made of extruded aluminium; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with grooves for better adhesion of filler; suitable for ceiling thickness of 8-25 mm; surface powder coated; luminaire profile for mounting available in advance; remaining luminaire components mounted without tools; light inset consisting of highly reflective coated extruded profile for improved thermal management; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; micro prismatic PMMA diffuser incl. diffuser film for homogeneous illumination and reduced luminance; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMINIMAL_100_trimless
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCeiling | Surface
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-21
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
Hasonló termékek

4.0/5 csillag 4.0 (7)
4.4/5 csillag 4.4 (28)
4.4/5 csillag 4.4 (9)
4.8/5 csillag 4.8 (18)