Termékek közzététele
MITA circle 160 trimless
MITA circle 160 trimless
    XAL

    MITA circle 160 trimless

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; for trimless installation in plasterboard ceilings; surface powder coated; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor or SASSO 60 round emergency for installation in the cut-out available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMITA_circle_160_trimless
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-08-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)40
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)