Termékek közzététele
MOVE IT 10 track square suspended pole
MOVE IT 10 track square suspended pole
    XAL

    MOVE IT 10 track square suspended pole

    Thin extruded aluminium profile with 10 mm width groove; angular (24 mm height) design; for suspended mounting (cable suspension, height adjustment without tools, incl. black feed); with integrated power track profile on both sides for take off of supply voltage and DALI-2 signal; power supply and DALI-2 signal for both power tracks with only one feed by means of PASS THROUGH connector; designed for continuous lighting systems; flexible system design through L, T or X connectors or by means of LEVEL connectors; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of clip mount
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMOVE_IT_10_track_square_suspended_pole
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)