Termékek közzététele
MOVE IT 10 track trimless
XAL

MOVE IT 10 track trimless

Thin extruded aluminium profile with 16 mm height and 10 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; wall or ceiling mounting; MOVE IT 10 trimless profile with processing protection against penetration of filler; designed for continuous lighting systems; flexible system design through L, T or X connectors or by means of FLEX or LEVEL connectors; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI-2 signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of clip mount
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMOVE_IT_10_track_trimless
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCeiling | Track
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
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
Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (24)
4.1/5 csillag 4.1 (8)
4.5/5 csillag 4.5 (10)