Termékek közzététele
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
MOVE IT 25 surface / suspended system
    XAL

    MOVE IT 25 surface / suspended system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; for wall-/ceiling surface mounting or suspended mounting (cable suspension); height adjustment without tools; incl. black feed; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors, 90° CURVE segment and node connectors with up to 6 profile connection options for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised or powder coated; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking; sound absorbing accessories for installation in the MOVE IT suspended system composed of node connectors and 1220 mm profiles available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMOVE_IT_25_surface_suspended-system
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-09
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)31
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.4/5 csillag 4.4 (9)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)