Termékek közzététele
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
MOVE IT 45 track corner indirect
    XAL

    MOVE IT 45 track corner indirect

    90° angle connector; Extruded aluminium profile with 45mm width groove; for suspended mounting (1500 mm cable suspension as an accessory); height adjustment without tools; with indirect light component for additional accentuation of the ceiling; indirect light component covered with opal lens cover; light colour 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% of luminous flux after 50000 operating hours; energy efficient LEDs with high CRI; with integrated power rail profile for supply voltage feed; surface white/black; powder coated / anodised; light insets can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; degree of protection IP20; PC3 48V; accessories are listed separately; light source not replaceable;
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMOVE_IT_45_track_corner_indirect
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-12-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)
    4.4/5 csillag 4.4 (9)