Termékek közzététele
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
MUSE LIGHT acoustic suspended
    XAL

    MUSE LIGHT acoustic suspended

    Luminaire body made of high-quality, self-supporting polyester fleece with sound absorbing properties; high-quality visual and tactile surface, available in felt grey, anthracite, indigo blue or bright blue options; constructed of 2 shells to form cavities that improve acoustic performance; large sound absorbing surface; Suspended luminaire with 1500mm cable suspension; optimised for the illumination of office workstations; with integrated tool-less suspension height adjustment; incl. transparent feed; light inset made from extruded profile for improved thermal management; high-quality, aluminium, vapour deposition coated reflector with faceted lens design; workplace light suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K and 4000K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; PC I; up to absorber class A; DALI dimmable; optional non-dimmable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMUSE_LIGHT_acoustic_suspended
    • TermékcsaládAcoustic products
    • TermékcsoportAcoustic lighting
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-05-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)380
    • Szélesség (mm)45
    • Mélység (mm)1600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)