Termékek közzététele
OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25 S
XAL

OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25 S

Linear light inset made of PMMA; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; flush with profile system (MOVE IT 25 S) or recessed luminaire level (MOVE IT 25); completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóOPAL_HIGH_PERFORMANCE_MOVE_IT_25_S
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCeiling | Track
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-04-09
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)20
  • Szélesség (mm)27
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
Hasonló termékek

4.8/5 csillag 4.8 (24)
4.1/5 csillag 4.1 (8)
4.5/5 csillag 4.5 (10)