Termékek közzététele
PABLO focus
PABLO focus
    XAL

    PABLO focus

    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; 360° rotatable and 310° tiltable; converter in spotlight housing; COB (Chip on Board) technology - maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; incl. high quality plano-convex glass lens; precise object focusing through adjustable lens; adjustable beam angle of 17-47°; focusing by means of rubberised adjusting ring on the spotlight head; optical attachments as accessories; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks; adapter fixation optionally without tools by means of knurled screw or set screw (screwdriver required); point outlet, either in surface mounted housing or recessed housing, available as an accessory
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPABLO_focus
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám4
    • Magasság (mm)106
    • Szélesség (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)