Termékek közzététele
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 round semi-recessed wallwasher floor

    Cylindrical semi-recessed spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; precise radiation characteristic with asymmetrical light distribution; with different beam angles; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion, for through-wiring suitable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSASSO_60_round_semi-recessed_wallwasher_floor
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Semi-Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-07
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)72
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)