Termékek közzététele
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
SASSO PRO 100 adjustable offset trim square
    XAL

    SASSO PRO 100 adjustable offset trim square

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; with trim (square); light inset rotatable and tiltable; offset lighting level; optical attachments available as accessories; high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSASSO_PRO_100_adjustable_offset_trim_square
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)