Termékek közzététele
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable exposed concrete

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; concrete housings for exposed concrete ceilings; for trimless installation; light inset rotatable and tiltable; optical attachments available as accessories; with optional high-quality lens system with precise radiation characteristic; and high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_exposed_concrete
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)229
    • Mélység (mm)227
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)