Termékek közzététele
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless
    XAL

    SASSO PRO 80 spotlight adjustable offset trimless

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; surface powder coated; for trimless installation in plasterboard ceilings; light inset rotatable and tiltable; offset lighting level; optical attachments available as accessories; with optional high-quality lens system with precise radiation characteristic; and high-quality reflector with spherical facet effect design, precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; COB (Chip on Board) technology or high power LEDs for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSASSO_PRO_80_spotlight_adjustable_offset_trimless
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)83
    • Szélesség (mm)124
    • Mélység (mm)92
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)