Termékek közzététele
SPADO 150 round trim
SPADO 150 round trim
    XAL

    SPADO 150 round trim

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated in white or black (only SPADO 150 round trim 3000 K); installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; symmetric radiation characteristic; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K, 4000 K and tunable white (3000-4000 K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSPADO_150_round_trim
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-12
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)104
    • Szélesség (mm)179
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.4/5 csillag 4.4 (9)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)