Termékek közzététele
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Square luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface white powder coated; installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K, 4000K and tunable white (3000-4000K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSPADO_150_square_trim
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportCeiling | Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-08-17
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)179
  • Szélesség (mm)179
  • Mélység (mm)104
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
Hasonló termékek

4.0/5 csillag 4.0 (7)
4.4/5 csillag 4.4 (9)
4.4/5 csillag 4.4 (28)
4.8/5 csillag 4.8 (18)