Termékek közzététele
SQUADRO double-sided wallwasher track
SQUADRO double-sided wallwasher track
    XAL

    SQUADRO double-sided wallwasher track

    Track light in die cast aluminium (2x2 lamps) and with 2 types of light modules (for shelf floor washer and wall floor washer); surface powder coated; aisle spotlight with special, multi-free-form, facet effect surface reflectors for high precision light control; precise shelf and aisle zone lighting, optimum longitudinal glare control for high viewing comfort in the aisle zone, adjustable light modules; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; efficient LEDs with very good colour rendering; IP 40 protection glass available as an accessory; including attachment for linear alignment of the spotlights
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSQUADRO_double-sided_wallwasher_track
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-04
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)