Termékek közzététele
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 round

    Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; precise radiation characteristics with different beam angles; symmetric radiation characteristic; good glare reduction due to recessed light point plane; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTARO_32_downlight_MOVE_IT_10_round
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-13
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)49
    • Szélesség (mm)32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.8/5 csillag 4.8 (21)
    4.4/5 csillag 4.4 (29)
    4.0/5 csillag 4.0 (7)