Termékek közzététele
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
TILA 32 adjustable MOVE IT 10
    XAL

    TILA 32 adjustable MOVE IT 10

    Decorative spotlight inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; spotlight head rotates 365° and tilts 135°; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality reflector; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTILA_32_adjustable_MOVE_IT_10
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-13
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)