Termékek közzététele
TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTUBO_60_surface
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-13
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)