Termékek közzététele
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
TULA micro suspended surface canopy
    XAL

    TULA micro suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface polished chrome or powder coated; pendant fitting with suspension, incl. feed (black or white); can be individually shortened; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy, surface mounted version; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTULA_micro_suspended_surface_canopy
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Suspended
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)