Termékek közzététele
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
TWIST 100 trim 1 lamp
    XAL

    TWIST 100 trim 1 lamp

    Round recessed spotlight in die-cast aluminium; powder coated; installation without tools in mounting set (with trim) with ball catch system; 360° rotatable and 45° tiltable outward; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTWIST_100_trim_1_lamp
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám3
    • Szélesség (mm)118
    • Mélység (mm)99
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.0/5 csillag 4.0 (7)
    4.4/5 csillag 4.4 (28)
    4.8/5 csillag 4.8 (18)
    4.4/5 csillag 4.4 (9)