Termékek közzététele
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
UNICO L4 basic ceiling
    XAL

    UNICO L4 basic ceiling

    Rectangular surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with four individually selectable or pre-specified, customised light elements; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóUNICO_L4_basic_ceiling
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-10-21
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)51
    • Mélység (mm)164
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    4.8/5 csillag 4.8 (24)
    4.5/5 csillag 4.5 (10)