Termékek közzététele
UNICO wall recessed 2 lamps trimless
XAL

UNICO wall recessed 2 lamps trimless

Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation; 2 lamps; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUNICO_wall_recessed_2_lamps_trimless
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportWall | Recessed
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-07-26
  • Verziószám2
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)53
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeAusztria
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Falra szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
Hasonló termékek

4.1/5 csillag 4.1 (8)
4.8/5 csillag 4.8 (24)
4.5/5 csillag 4.5 (10)