Termékek közzététele
VARO 110 track
VARO 110 track
VARO 110 track
    XAL

    VARO 110 track

    4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
    Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated in white, grey or black; 355° rotatable and 90° tiltable; converter installed in aluminium spotlight housing; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000 K and 4000 K; CRI ≥ 90; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristic with three different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments available as accessories; degree of protection IP 20; PC I; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVARO_110_track
    • TermékcsaládLighting
    • TermékcsoportCeiling | Track
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-12
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)185
    • Szélesség (mm)110
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000027
    • ETIM-névLuminaires
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 leírásLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    4.1/5 csillag 4.1 (8)
    5.0/5 csillag 5.0 (5)
    4.8/5 csillag 4.8 (23)