Termékek közzététele
CBR10 Loudspeaker

CBR10 Loudspeaker

Versatile CBR Series loudspeakers deliver outstanding audio performance for a wide range of applications including front-of-house sound, floor monitoring or installations.

Specifikáció
  • The CBR10 is the most compact model in its series. While delivering astonishing power for its size and weight, the CBR10 is ideal for both portable and installed applications.
    • 10in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Floor monitoring angle
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócbr10-loudspeaker
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportCBR Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)493
  • Szélesség (mm)308
  • Mélység (mm)289
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)9.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers