Termékek közzététele
CBR15 Loudspeaker

CBR15 Loudspeaker

Versatile CBR Series loudspeakers deliver outstanding audio performance for a wide range of applications including front-of-house sound, floor monitoring or installations.
Specifikáció
  • The CBR15 provides the lowest frequency in its lineup, delivering outstanding performance for the front-of-house sound for live performance, DJ events or for installation situations that require highly prominent low and high SPL.

    • 15in 2-Way Loudspeaker
    • Custom-designed transducers and top-quality components add up to unequalled performance
    • Extremely accurate 90 x 60 constant directivity horn
    • Durable, compact plastic enclosures
    • Symmetrical enclosure design for mirror-mode floor monitoring
    • Input connectors supporting both speakON and phone plugs
    • Installable with eye bolt rigging and brackets

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócbr15-loudspeaker
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportCBR Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-02
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)700
  • Szélesség (mm)455
  • Mélység (mm)378
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)17.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers