Termékek közzététele
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms

All-in-one camera, microphone, and speaker system
Specifikáció
    • Newly developed SoundCap Eye™
    • 4K Camera with Smart Framing
    • One-USB connection to start the collaboration
    • Engineered Adaptive echo canceller and Noise reduction
    • Hexa-microphone Beamforming
    • 90 dBSPL (1 m) Embedded Speaker
    • Iconic mute button of remote control
    • Multiple installation options
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócs-800-video-conference-system
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportVideo Collaboration Systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)620
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC003614
  • ETIM-névAudio interface for conference/public address system
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_05
  • Uniclass 2015 leírásAudio visual equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 43
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Conferencing
  • OmniClass szám23-37 15 00
  • OmniClass névAudio Visual Equipment