Termékek közzététele
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface
CS-R3 Control Surface

    CS-R3 Control Surface

    Control Surface
    Specifikáció
    • The CS-R3 control surface is the core component of RIVAGE PM3 system, with 96 kHz processing. The console is the most compact mixer in RIVAGE PM series regarding the size and weight though the software and operation is almost the same as other RIVAGE PM series.

      • Display: 15" touch panel x 1
      • Faders: 38 (12 + 12 + 12 + 2)
      • Selected Channel section: Dynamics, GAIN, HPF, EQ, PAN, Function Knob
      • Custom Fader banks: 6 x 5 on each bay
      • User Defined keys: 12 x 4 banks
      • User Defined knobs: 1(4 x 4 banks can be assigned)
      • Touch and Turn knobs: 1
      • Analog I/O: 8 in / 8 out
      • Slot: 2 MY slots
      • Ports: GPI (8 in / 8 out), MIDI In/Out, 5 USB (1 for 2-track recording)
      • Power supply: Dual redundant power supply built-in
      • Power consumption: 200W
      • Dimensions (W x H x D): 1,145 x 385 x 650 mm (45.1" x 15.2" x 25.6")
      • Net Weight: 38 kg (83.8 lbs)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCS-R3
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportControl Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)385
    • Szélesség (mm)1145
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)38
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000667
    • ETIM-névAudio mixer
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 00
    • OmniClass névAudio Visual Equipment