Termékek közzététele
CS-R5 Control Surface
CS-R5 Control Surface
CS-R5 Control Surface
CS-R5 Control Surface
CS-R5 Control Surface

    CS-R5 Control Surface

    Control Surface
    Specifikáció
    • The CS-R5 control surface is the core component of RIVAGE PM5 system, with 96 kHz processing. The console has three touch screen and 12-faders bays for flexible setup and configuration. Touch panels are brought closer to the user, making them easier to reach. The weight is 42 kg which is incredibly light.

      • Display: 15" touch panel x 3
      • Faders: 38 (12 + 12 + 12 + 2)
      • Selected Channel section: Dynamics, GAIN, HPF, EQ, PAN, Function Knob
      • Custom Fader banks: 6 x 5 on each bay
      • User Defined keys: 12 x 4 banks
      • Send/User Defined knobs: 3 (4 x 4 banks can be assigned)
      • Touch and Turn knobs: 3
      • Analog I/O: 8 in / 8 out
      • Slot: 2 MY slots
      • AES/EBU: 4 in / 4 out (with SRC)
      • Ports: GPI (8 in / 8 out), MIDI In/Out, 5 USB (1 for 2-track recording)
      • Power supply: Dual redundant power supply built-in
      • Power consumption: 300W
      • Dimensions (W x H x D): 1,444 x 414 x 643 mm (56.9" x 16.2" x 25.3")
      • Net Weight: 42 kg (92.6 lbs)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCS-R5
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportControl Surface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)414
    • Szélesség (mm)1444
    • Mélység (mm)643
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)42
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000667
    • ETIM-névAudio mixer
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 leírásMixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 00
    • OmniClass névAudio Visual Equipment