Termékek közzététele
DCP1V4S-US Digital Control Panel

DCP1V4S-US Digital Control Panel

Control Hardware
Specifikáció
  • 1 Volume & 4 Switch equipped Wall Mount Control panel for DME7, MTX/MRX Series and MA/PA series. Easy connection by CAT5 carrying RS485 + power.
    Maximum 8 DCPs can be connected to 1 DME7 and MTX/MRX Series.
    1 DCP1V4S can be connected to 1 MA2030a/MA2030.
    Maximum 2 DCPs can be connected to 1 MA2120 or PA2120.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódcp1v4s-us-digital-control-panel
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportControl Hardware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)70
  • Mélység (mm)47
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000783
  • ETIM-névSignalling and operation panel for bus system
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 leírásControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 16.28
  • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
  • OmniClass szám23-27 11 21 15 11
  • OmniClass névDigital Level Controllers