Termékek közzététele
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer
DXS15 XLF Powered Subwoofer

    DXS15 XLF Powered Subwoofer

    Powered Subwoofer
    Specifikáció
    • Perfectly suited for use with DZR full-range speakers, the DXS15XLF is a powered bass-reflex type subwoofer with extended low frequency, producing a best-in class maximum SPL of 136dB SPL with superb clarity and power.

      • Powered 15" subwoofer with 4" Voice Coil
      • Maximum 136dB SPL and 33 Hz - 150 Hz frequency range is ideal for today's sound engineering demands
      • High power 1600W Class-D amplifier module
      • 96 kHz DSP for true high-definition sound with super low latency
      • Access a variety of DSP functions and load presets, or make precise adjustments to PEQ, delay and routing, etc. via the intuitive LCD display
      • Equipped with D-XSUB processing and cardioid mode capability
      • Lightweight yet very durable plywood cabinet with premium grade Polyurea coating
      • Optional speaker cover (SPCVR-DXS15X) and wheel kit (SPW-1)
      • Durable Black or white finish
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDXS15XLF
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportPowered Subwoofer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)587
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)40
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText