Termékek közzététele
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone
RM-CG Ceiling Array Microphone

    RM-CG Ceiling Array Microphone

    Ceiling Array Microphone
    Specifikáció
    • A ceiling array microphone equipped with unique audio signal processing technology that enables high-quality communication

      • Standard network audio support for "Dante"
      • "Multi-beam tracking" that scans for human voice and track simultaneous speech allowing for lively conversations
      • Delivers high intelligible voice with unique audio signal processing technologies
      • Utilizes one PoE+ network cable connection avoiding troublesome wiring and enabling audio control via Dante
      • Supports 3 types of mounting methods for use with a variety of ceiling conditions
      • Automatic detection and configuration with Remote Conference Processor RM-CR
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRM-CG
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportCeiling Array Microphone
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)560
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)5.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000070
    • ETIM-névMicrophone
    • Uniclass 2015 kódPr_60_75_06_53
    • Uniclass 2015 leírásMicrophones
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Video Accessories
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 11
    • OmniClass névMicrophones