Termékek közzététele
RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

16 Channel Wireless Access Point

Specifikáció
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórm-wap-16-wireless-access-point
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportWireless Microphone System
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)42.8
    • Szélesség (mm)171.2
    • Mélység (mm)172.5
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)0.81
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000816
    • ETIM-névWLAN access point
    • Uniclass 2015 kódSs_75_10_21_48
    • Uniclass 2015 leírásLocal area network (LAN) systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass szám23-37 13 00
    • OmniClass névInformation Technology Equipment