Termékek közzététele
RM-WGS Wireless Microphone

RM-WGS Wireless Microphone

Wireless 6 inch Gooseneck Microphone

Specifikáció
    • Wireless microphones using 1.9 GHz band
    • Available microphone form factors: 6" (15 cm) Gooseneck
    • 20 hours of continuous microphone operation time using the included Li-ion battery
    • Proprietary charging and USB-C charging port
    • LED mute button and battery level display
    • Microphone unit with ring LED
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórm-wgs-wireless-microphone
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportWireless Microphones
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)171.2
  • Szélesség (mm)89
  • Mélység (mm)89
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)0.14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000070
  • ETIM-névMicrophone
  • Uniclass 2015 kódPr_60_75_06_53
  • Uniclass 2015 leírásMicrophones
  • CSI MasterFormat 2014 kód27 41 16.63
  • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Stadiums and Arenas
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 11
  • OmniClass névMicrophones