Termékek közzététele
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch
SWR2311P-10G L2 Switch

    SWR2311P-10G L2 Switch

    Audio|Network Devices
    Specifikáció
    • Recommended settings for stable operation of a Dante network (such as QoS, EEE, and IGMP Snooping) can be made easily

      • LAN ports equipped with PoE supply: 8(1-8)
      • LAN/SFP combo ports: 2(9, 10) (The LAN port and SFP slot are exclusively used)
      • PoE supply is compliant with IEEE 802.3at, and can supply up to 30W to all PoE ports
      • In-build RADIUS server for advanced security management
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSWR2311P-10G
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportL2 Switch
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)294
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)42.4
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000734
    • ETIM-névNetwork switch
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_52_56
    • Uniclass 2015 leírásNetwork switches
    • CSI MasterFormat 2014 kód27 21 29
    • CSI MasterFormat 2014 névData Communications Switches and Hubs
    • OmniClass szám23-37 13 15 25
    • OmniClass névLocal Area Network Switches