Termékek közzététele
VXC8 Ceiling Speaker
VXC8 Ceiling Speaker

    VXC8 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    Specifikáció
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvxc8-ceiling-speaker
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportVXC Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)259
    • Szélesség (mm)325
    • Mélység (mm)325
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)6.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers