Termékek közzététele
VXS10S Surface Mount Speaker

VXS10S Surface Mount Speaker

VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
Specifikáció
  • 10" dual voice coil subwoofer for low impedance systems

    • Versatile low-impedance subwoofer
    • Sound and size ideally matched to the VXS and VXC series
    • Bass-reflex design ensures smooth, distortion-free low-frequency extension
    • Dual voice coil configuration supports stereo sources
    • Satellite connectors for easy setup
    • Dedicated wall-mount hardware supplied
    • Black and white models available
    • Recommended satellite speakers: VXS3F, VXS5, VXS8, VXC4, VXC6, VXC8, VXC3F
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvxs10s-surface-mount-speaker
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportVXS Series "S model"
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)500
  • Szélesség (mm)260
  • Mélység (mm)389
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)16.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers