Termékek közzététele
VXS3F Surface Mount Speaker

VXS3F Surface Mount Speaker

VXS-F compact surface-mount speakers feature attractive, discreet design and premium sound tuning for refined background music in elegant spaces.
Specifikáció
  • Compact surface-mount speakers elegantly blend into any interior décor
    (Low-impedance models)

    • 3.5" full-range speaker units
    • Low-impedance model for small installations
    • Attractive, discreet design complements elegant décor
    • Dedicated design-enhancing bracket included
    • Acoustic design for sophisticated, natural reproduction
    • Individual speakers cover a wide angle
    • Paintable enclosures and grilles
    • Black and white models available
    • 1.1 kg (2.4 lbs)*, W 184 mm x H 130 mm x D 134 mm (W 7.3" x H 5.1" x D 5.3")*
      *Including bracket
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvxs3f-surface-mount-speaker
  • TermékcsaládProfessional Audio
  • TermékcsoportVXS Series "F model"
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)184
  • Mélység (mm)94
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
  • ETIM-kódEC000682
  • ETIM-névLoudspeaker set
  • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
  • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
  • OmniClass névLoudspeakers