Termékek közzététele
VXS3S Surface Mount Speaker
VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS3S Surface Mount Speaker

    VXS series "S models" are subwoofers that ideally complement the expressive natural sound of VXS and VXC series speakers.
    Specifikáció
    • 3.5" Dual SR-Bass™ subwoofer for high and low impedance systems

      • Versatile subwoofer compatible with low and high impedance systems
      • Sound and size ideally matched to the VXS1ML
      • SR-Bass™ technology delivers solid bass in a compact unit
      • Satellite connectors for easy setup
      • Dedicated wall/ceiling mount hardware supplied
      • Black and white models available
      • Paintable enclosures and grilles
      • Recommended satellite speakers: VXS1ML
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvxs3s-surface-mount-speaker
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportVXS Series "S model"
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)162
    • Szélesség (mm)322
    • Mélység (mm)118
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)2.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers