Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
yamaha/products/75339fa7-fd3a-4c4c-be0a-8e2b92ba081f
Kezdőlap
Kategóriák
Elektronika
Audio készülékek
VXS5 Surface Mount Speaker
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Yamaha Corporation
Követés
VXS5 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
vxs5-surface-mount-speaker
Termékcsalád
Professional Audio
Termékcsoport
VXS Series
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-01-20
Verziószám
1
Magasság (mm)
280
Szélesség (mm)
176
Mélység (mm)
163
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Útmutató videó
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Műszaki leírás
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Nettó tömeg (kg)
3.6
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Elektronika - Audio készülékek
ETIM-kód
EC000682
ETIM-név
Loudspeaker set
Uniclass 2015 kód
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 leírás
Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 kód
11 52 00
CSI MasterFormat 2014 név
Audio-Visual Equipment
OmniClass szám
23-37 15 29 11 13
OmniClass név
Loudspeakers
Hasonló termékek
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Letöltés
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Letöltés
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Letöltés
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Letöltés
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Letöltés
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Letöltés