Termékek közzététele
VXS8 Surface Mount Speaker
VXS8 Surface Mount Speaker

    VXS8 Surface Mount Speaker

    The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
    Specifikáció
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvxs8-surface-mount-speaker
    • TermékcsaládProfessional Audio
    • TermékcsoportVXS Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)278
    • Mélység (mm)239
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)8.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek
    • ETIM-kódEC000682
    • ETIM-névLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 kódPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 leírásLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAudio-Visual Equipment
    • OmniClass szám23-37 15 29 11 13
    • OmniClass névLoudspeakers