Termékek közzététele
Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

Form tank (vertical type)_YVPT-S240-14K(1.0G)

4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

Specifikáció
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóyvpt-s240-14k_1g
  • TermékcsaládFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • TermékcsoportForm tank (vertical type)
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1740
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeJapán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek

Termék elérhetősége

Ázsia
Japán