Termékek közzététele
禅_Zen_KF2313-95

禅_Zen_KF2313-95

A new interpretation of Karesansui. Arranging the traditional "karami weaving" used for summer kimonos, we created a cloth that shows different expressions depending on the light and line of sight. If you think of the transparent sky as water, you will see ripples, swells, and swirls overlapping the surface of the water at the window.
Specifikáció
  • Item number : KF2313-95 Category : Tango Textiles Material : 70% Silk, 30% Polyester Repeat length : 30cm Repeat width : 18cm Effective width : 114cm Light-fastness : Grade 4 and above Weight (g/m) : Approx. 120g/m Manufacturer : Yasuda Textile Color : Jet Black
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóKF2313-95
  • TermékcsaládTextile
  • TermékcsoportFabric Textile
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Tervezés helyeJapán
  • Gyártás helyeJapán
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSzövet - Szövet