A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Contra Guardian Handrail

Egyedi azonosító: ContraGuardianHandrail
Gyártó: Yeoman Shield
Termék család: Contra
Termék csoport: Contra Guardian Handrail
Mélység (mm): 80
Publikálás dátuma: 2019-02-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


Elsődleges anyag: PVC
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Construction - Railing
IFC besorolás: Railing
Uniclass 1.4 Kód: L5161
Uniclass 1.4 Leírás: Wall panelling
Uniclass 2.0 Kód: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 Leírás: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 Kód: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 Leírás: Wall protection panels
OmniClass szám: 23-15 13 19
OmniClass cím: Wall Panels
Ez a termék elérhető:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.