A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Egyedi azonosító: GuardianTwinHandrailPVC-U125
Gyártó: Yeoman Shield
Termék család: Guardian
Termék csoport: Twin Handrail PVC-U 125PR
Mélység (mm): 125
Publikálás dátuma: 2019-02-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


Elsődleges anyag: PVC
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC besorolás: Railing
Uniclass 1.4 Kód: L4422
Uniclass 1.4 Leírás: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 Kód: PR-64-36
Uniclass 2.0 Leírás: Handrails
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 Leírás: Handrails
Ez a termék elérhető:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

Név Érték
Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.