Egyedi azonosító: | COM_AT_Y_ETIC_standard_d_477 |
---|---|
Gyártó: | Ytong |
Termék család: | Ytong AAC |
Termék csoport: | Composite |
Szélesség (mm): | 1000 |
Magasság (mm): | 1000 |
Mélység (mm): | 477 |
Publikálás dátuma: | 2017-09-14 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.ytong.at/de/docs/Ytong-Verbundstein-PV4-060-25cm-O25cm.pdf |
Technikai leírás: | https://www.ytong.at/ytong-verbundstein.php |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/ytong/product/com_at_y_etic_standard_d_477
Elsődleges anyag: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Másodlagos anyag: | Plaster |
Tervezés helye: | Austria |
Gyártás helye: | Austria |
BIMobject kategória: | Falak - Külső falak |
---|---|
IFC besorolás: | Wall |
UNSPSC név: | Bricks |
UNSPSC kód: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kód: | L83122 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Leírás: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kód: | 25-13-50 |
NBS Reference Leírás: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass szám: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass cím: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II kód: | B2010 |
CSI UniFormat II cím: | Exterior Walls |
BIMobject®