Egyedi azonosító: | COM_BG_Ytong_ETIC_Klassik_U-0_26_d-347_mm |
---|---|
Gyártó: | Ytong |
Termék család: | Ytong AAC |
Termék csoport: | Composite |
Szélesség (mm): | 1000 |
Magasság (mm): | 1000 |
Mélység (mm): | 347 |
Publikálás dátuma: | 2017-12-11 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | https://www.ytong.bg |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.ytong.bg |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.ytong.bg |
Technikai leírás: | https://www.ytong.bg |
Útmutató videó: | |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/ytong/product/com_bg_ytong_etic_klassik_u-0_26_d-347_mm
Elsődleges anyag: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
Másodlagos anyag: | Plaster |
Tervezés helye: | Bulgaria |
Gyártás helye: | Bulgaria |
BIMobject kategória: | Falak - Külső falak |
---|---|
IFC besorolás: | Waste Terminal |
UNSPSC név: | Bricks |
UNSPSC kód: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kód: | L83122 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Leírás: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kód: | 25-13-50 |
NBS Reference Leírás: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass szám: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass cím: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II kód: | B2010 |
CSI UniFormat II cím: | Exterior Walls |
Név | Érték |
---|---|
Depth | 347 |
Insulation Thickness | 75 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 347 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®