Egyedi azonosító: | COM_CZ_Ytong_Univerzal_PDK_Internal_R-3_5697_U-0_28_d-385_mm |
---|---|
Gyártó: | Ytong |
Termék család: | Ytong AAC |
Termék csoport: | Composite |
Szélesség (mm): | 1000 |
Magasság (mm): | 1000 |
Mélység (mm): | 385 |
Publikálás dátuma: | 2018-03-06 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Termék adat URL: | http://www.ytong.cz/ |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.ytong.cz/doporucena-reseni.php |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | http://www.ytong.cz/ke-stazeni.php |
Technikai leírás: | http://www.ytong.cz/sortiment.php |
Útmutató videó: | http://www.ytong.cz/sluzby.php |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/ytong/product/com_cz_ytong_univerzal_pdk_internal_r-3_5697_u-0_28_d-385_mm
Elsődleges anyag: | Aerated concrete |
---|---|
Másodlagos anyag: | Plaster |
Tervezés helye: | Czech Republic |
Gyártás helye: | Czech Republic |
BIMobject kategória: | Falak - Térelválasztók |
---|---|
IFC besorolás: | Wall |
UNSPSC név: | Bricks |
UNSPSC kód: | 301316 |
Uniclass 1.4 Kód: | L83122 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 Leírás: | Masonry wall systems |
NBS Reference Kód: | 25-13-50 |
NBS Reference Leírás: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass szám: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass cím: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II kód: | C1010 |
CSI UniFormat II cím: | Partitions |
Név | Érték |
---|---|
Application | Internal wall |
Colour | white |
Depth | 385 mm |
Recyclable | True |
Standards | https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php |
Sustainability Website URL | https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php |
Width | 385 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Név | Érték |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®