Termékek közzététele
CLAIRE Sideboard
CLAIRE Sideboard
    ZAGAS
    Archivált

    CLAIRE Sideboard

    4.8/5 csillag4.8(20 vélemény)
    Sideboard with 4 doors and 2 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCLA803
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportSideboard
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)880
    • Szélesség (mm)2100
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)135
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_81
    • Uniclass 2015 leírásSideboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
    • OmniClass szám23-21 23 15 13
    • OmniClass névResidential Sideboards
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings